PMAFLEX LNO - Jednodielny delený konektor, rovný

I-BLNO-M406 product image
igus-icon-lupe
  • Špeciálne upravený polyamid 6
  • Dvojdielna spojka IP54
  • Samozhášavý
  • Bez halogénov a kadmia
  • Vynikajúca odolnosť voči rázom
  • Teplotný rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobo až do +160 °C
  • Trubica sa dá tiež vmontovať zasunutím do predinštalovanej armatúry
  • Doručenie: spojka sa dodáva otvorená
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M406