- Nominálny výkon: 480 W
- Vstupné napätie: 90 - 264 V AC
- Výstupné napätie: 48V
- Výstupný prúd: 10 A
- Inštalácia: DIN koľajnica TS-35
- Ochranné funkcie: Preťaženie, prepätie, prehriatie
Změna jazyka :
Zdroj napájania so spínaným režimom pre automatizáciu drylin® E sú vhodné pre všetky systémy riadenia motora dryve. Dodávajú výstupné prúdy na ovládanie celej série motorov igus®. Výstupné napätie 24 V sa bežne používa na napájanie krokových a jednosmerných motorov, voliteľne aj na napájanie motorov EC/BLDC. Samozrejme, je možné dodať aj kompletný automatizačný stroj vrátane hlavného riadiaceho systému, ako je PLC (programovateľný logický kontrolér) alebo IPC (priemyselný PC). Napájacie zdroje s napätím 48 V pre lištami typu „klobúčik“ sa odporúčajú pre vyššie rýchlosti s krokovými alebo EC/BLDC motormi. Napájacie jednotky sú namontované do riadiacej skrine na DIN koľajnici (TS-35). Na zaistenie bezpečnej prevádzky boli integrované ochranné funkcie, ako je preťaženie, prepätie a nadmerná teplota.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00