riadiaci systém motora dryve - pripojte, vyberte, ovládajte ...
Presné polohovanie, nekonečné pohyby, nepretržité pohyby
od jednoho konca po druhý - jednoducho definované s novým riadiacim
systémom pre lineárne systémy drylin® E od spoločnosti igus® .
- Nie sú potrebné žiadne inštalácie softvéru alebo aplikácií.
- Rýchle uvedenie do prevádzky
- Kompatibilný s množstvom priemyselných riadiacich systémov (napr. Siemens S7/Beckhoff)
- Pre krokové motory
- Cenovo výhodné
Ihneď pripravené na použitie
Riadiaci systém dryve možno prispôsobiť vašim potrebám niekoľkými jednoduchými nastaveniami prepínača dip.
Týmto spôsobom je možné všetky potrebné nastavenia vykonať za jednu minútu.
Presné polohovanie - pulzný režim
Pulz možno použiť na presné polohovanie. Vďaka tomu je možné každý krok motora rozdeliť na ďalších 128 čiastkových pohybov
Generovanie rýchlosti a výstupnej frekvencie sú riadené nadradeným riadiacim systémom.
Ľahký riadiaci systém pohybu - režim JOG alebo režim LOOP
Ak sú potrebné pohyby pri vopred určenej rýchlosti pri "stlačení tlačidla", je možné túto funkciu implementovať v režime JOG.
Ak sa má naopak vykonať pohyb s priebežnou
preddefinovanou rýchlosťou medzi dvoma koncovými polohami,
na toto je možné použiť režim slučky.
Silná inžinieria
Vysoké napájacie napätie až do 48 V zabezpečuje vysokú rýchlosť motora. Menovitý prúd 2,2A
prispôsobený motoru a vysoký špičkový prúd 3A umožňuje
dosiahnuť silné a dynamické pohyby.