riadiaci systém motora dryve - vyberte, kliknite, ovládajte...
Vzdialenosti jazdy, polohy, rýchlosti, časy prevádzky - všetko jednoducho definované s novým webovým riadiacim systémom igus® pre lineárne systémy drylin® E.
- Nové: PROFINET/PROFIdrive bol integrovaný do D2 (softwarová integrácia), každý D2 je možné aktualizovať prostredníctvom aktualizácie firmwaru.
- Nevyžaduje inštaláciu softvéru alebo aplikácie, rýchle spustenie
- Možnosť riadiaceho systému cez smartfón (prehliadač), tablet alebo laptop
- Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie, nastavenie riadiaceho systému za niekoľko minút
- Kompatibilný s množstvom priemyselných riadiacich systémov (napr. Siemens S7 / Beckhoff)
- Pre jednosmerné a krokové motory
Ihneď pripravené na použitie
Riadiaci systém motora dryve možno pripojiť buď k sieti, alebo priamo k riadiacej jednotke (PC alebo PLC) pomocou sieťového kábla. Potom si môžete spustiť riadiaci systém priamo v prehliadači bez inštalácie softvéru. Takto môžete vykonať úpravy za jednu minútu.
Jednoduché ovládanie
Pomocou jednoducho použiteľného a intuitívneho rozhrania môžete ľahko skonfigurovať pojazdov, polohu, rýchlosť a pracovný čas Vašej lineárnej osi, dokonca aj ako amatér. Pohyby,
ktoré sa neustále opakujú, sú
známe ako „looping“ a dajú sa nastaviť už za pár sekúnd. Funkcia učenia umožňuje nastavenie polohy len jediným kliknutím myšou.
Priemyselné normy
So štandardnými komunikačnými protokolmi, ako sú PROFINET/PROFIdrive, CANopen alebo Modbus TCP ako gateway, je jednoduché pripojiť systém k priemyselným riadiacim systémom ako sú Siemens S7 alebo Beckhoff. Desať digitálnych vstupov a výstupov umožňuje veľmi jednoduchú komunikáciu s priemyselnými riadiacimi jednotkami, ako aj s cenovo výhodnými open-source modulmi ako Arduino alebo Raspberry Pi.
Výkonná technológia
D2 podporuje jednosmerné, trojfázové a krokové motory v otvorenej aj uzavretej slučke. Zaťaženie a logika sú oddelené, aby bolo možné stroje bezpečne prevádzkovať. Vysoké napájacie napätie až do 48 V zabezpečuje vysokú rýchlosť motora. Silný menovitý prúd 7 A a vysoký špičkový prúd 21 A vedú k výkonným a dynamickým pohybom.