iglidur® A500, polymérová tanierová pružina

Pre teploty až do +250 °C, v súlade s FDA, nízka hmotnosť

iglidur® A500, polymérová tanierová pružina
iglidur® A500, polymérová tanierová pružina drawing
1 z 2
iglidur® A500, polymérová tanierová pružina
iglidur® A500, polymérová tanierová pružina drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: A500TEM-05
  • Materiál: iglidur® A500
  • Formulár: Nakupovať tanierové pružiny
  • Rozmery:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • iglidur® A500: Materiál s vysokou tepelnou odolnosťou
  • Kompenzácia axiálnej vôle a výrobných tolerancií
  • ľahký

iglidur® A500 | Vytrvalostný bežec pri vyšších teplotách v potravinárskom sektore

iglidur® A500 je schválený na priamy kontakt s potravinami. Má mimoriadne dobrú chemickú odolnosť, a je teda vhodný aj pre tie najnáročnejšie aplikácie v prostredí strojov pre potravinársky priemysel. Aj keď je iglidur® A500 veľmi mäkký materiál, má vynikajúcu pevnosť v tlaku, dokonca aj pri vysokých teplotách.

Typické oblasti použitia

  • Nápojový priemysel
  • Potravinársky priemysel
  • Lekárska technológia

Kedy ho mám použiť?

  • Ak je potrebný súlad s FDA
  • Ak je potrebná veľmi vysoká chemická odolnosť
  • Ak je požadovaná dobrá odolnosť voči oderu
  • Pre teplotnú odolnosť od -100°C do +250°C

Kedy by som ho nemal používať?

  • Ak je potrebná najvyššia odolnosť voči opotrebeniu
  • Ak nie je potrebná vysoká teplotná a chemická odolnosť
  • Ak je potrebné lacné univerzálne ložisko
Nie ste si istí, či to sedí?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h