iglidur® J3, flange bearing, mm - J3FM

The new endurance runner: specialist for pulsating loads

iglidur® J3, flange bearing, mm - J3FM
iglidur® J3, flange bearing, mm - J3FM drawing
1 z 2
iglidur® J3, flange bearing, mm - J3FM
iglidur® J3, flange bearing, mm - J3FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: J3FM-0203505-05
  • Materiál: iglidur® J3
  • Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • d3 5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® J3 | Nový vytrvalostný bežec: Špecialista na kývavé a pulzné zaťaženie
iglidur® J3 je materiál s lepšou odolnosťou proti opotrebeniu pri nízkych až stredných zaťaženiach a vysokých rýchlostiach. Životnosť je až o 300% vyššia ako u iglidur® J, osvedčeného materiálu pre najväčšiu záťaž.

Typické aplikácie

Predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Nápojový priemysel
Sklenársky priemysel
Letecký priemysel

Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Pri optimalizácii odolnosti voči opotrebovaniu v porovnaní s iglidur® J
  • Pri požiadavke na veľmi nízke koeficienty trenia chod na sucho
  • Keď je potrebná vysoká odolnosť voči opotrebovaniu pri nízkych zaťaženiach
  • Ak je nízka absorpcia vlhkosti zásadná
  • Keď je potrebná dobrá odolnosť voči médiám
Kedy nepoužiť?Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a merací systém
inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál sú rozhodujúce faktory absorpcie vlhkosti a tepelnej rozťažnosti. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti sa môžu inštalovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Ložiská iglidur® sú zalisovacie puzdrá. Vnútorný priemer sa na správnu toleranciu upravuje až po pretlačení do otvoru v domci. Zalisovací nadmerný rozmer môže byť až 2 % z vnútorného priemeru. To zaisťuje pevné nasadenie ložiska. Tým sa spoľahlivo zamedzí axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie