igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Design: Double Rail
- Material: Aluminum, hard anodized
- Rail profile: Square
- Max length 4000mm except 06 versions which is 3000mm
igus-icon-lieferzeit-dotWSQ-06-30-UNGEBOHRT
06-30
bez dier
Objavte dvojradovú koľajnicu drylin W WSQ, spoľahlivé riešenie pre hladký lineárny pohyb. Navrhnutá pre univerzálnosť, je tento produkt ideálny pre rôzne aplikácie, ponúka odolnosť a efektívnosť. Jeho inovatívny typ zaisťuje optimálny výkon, čo z neho robí ideálnu voľbu pre vaše projekty. Zažite kvalitu a spoľahlivosť značky drylin, prispôsobenej vašim potrebám.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00