Ložiskový domec xiros® s vlastným nastavením, guľôčky z nehrdzavejúcej ocele

ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
  • Pre hriadele Ø: 8, 10, 12 mm
  • Zachováva si vlastnosti aj v prostredí s vysokou koncentráciou chemikálií a morskej vody.
  • Guľôčkové ložisko
  • Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál domca: igumid G
  • Materiál krúžkov: xirodur ® B180
  • Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ

  • Dostupné aj so sklenenými guľôčkami

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-ES
8

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace