xiros® ložiskový domec, uzamykateľnom vyhotovení, s oceľovými guľôčkami

ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
  • Pre hriadele Ø: 6, 10, 20 mm
  • Zachováva si vlastnosti aj v prostredí s vysokou koncentráciou chemikálií a morskej vody.
  • Hladký chod
  • Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál domca: igumid G
  • Materiál krúžkov: xirodur ® B180
  • Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ


K dispozícii aj so sklenenými guľôčkami

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F06-B180-ES
6

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace