Guľôčkový otočný stôl xirodur® B180, zvýšená nosnosť, guľky z nehrdzavejúcej ocele

BB-RT-01-60-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-RT-01-60-ES product image
BB-RT-01-60-ES technical drawing
  • Séria s vnútorným Ø: 60, 100 mm
  • Zachováva si vlastnosti aj v prostredí s vysokou koncentráciou chemikálií a morskej vody.
  • Vhodné pre priamy kontakt s potravinami
  • Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál krúžkov a klietky: xirodur ® B180
  • Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ


K dispozícii aj so sklenenými guľôčkami

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie