Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

xiros® radial deep groove ball bearing, double row, xirodur B180, glass balls, cage made of PA, mm

  • Higher loads
  • Less expensive than two comparable bearings
  • non-metallic
  • smooth running
  • low humidity absorption
  • dirt resistant
  • Cage material: Polyamide (PA)
  • Balls material: Glass
  • Rings material: xirodur B180

Nejste si jisti, zda se hodí?

Technická data
Ke stažení