- Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
- Materiál krúžkov: xirodur ® B180
- Materiál klietky: PA (polyamid)
- Materiál kaloty: sklenené kaloty
Změna jazyka :
xirodur® B180 | Všestranný
Najširší rozsah aplikácií plastových guľôčkových ložísk pokrýva xirodur® B180. Tento materiál sa považuje za všestranný. Okrem vysokej odolnosti voči opotrebeniu materiál ponúka aj dobrú chemickú a strednú teplotnú odolnosť. Mechanické špecifikácie predstavujú dobrú kombináciu tvrdosti a flexibility. Táto možnosť sa dodáva v kombinácii s klietkou PA.
typické oblasti použitia:
Kedy použiť?
Kedy nepoužiť?
Tolerancie a systém merania:
tolerancie na vnútorný a vonkajší priemer závisia od montážnej veľkosti. Tieto sú často približne. ±0,05 mm ku nominálnej veľkosti. Ložiskové krúžky sú zvyčajne obstreknuté a prirodzene majú určitú oválnosť. Preto sa posuvné meradlo používa na meranie 90° k bodu vstrekovania (ak je k dispozícii) po celej šírke ložiska. Rozmery a tolerancie sú navrhnuté tak, že pri použití držiaku H7 a hriadeľa h6 zaisťujú mierny zalisovací prítlak rukou. Aby sa zabránilo axiálnemu premiestneniu, odporúča sa prídavné umiestnenie krúžku s poistným krúžkom (hriadeľ) a zaisťovacím krúžkom (domcom).

Odporúčanie na inštaláciu:

1. Domec (tolerancia H7)
2. Predné (guľôčky viditeľné)
3. Zadná časť (viditeľná klietka)
4. Zalisujte guľôčkové ložisko, najskôr prednou stranou
5. Nainštalujte hriadeľ (tolerancia h6) so skosením
6. Musí byť zabezpečené umiestnenie krúžku

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00