1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: MDM-1213-06
- Materiál: iglidur® M250
- Tvar: Nakupujte zacvakávacie ložiská s dvojitou prírubou
- Rozmery:
- d1 12 mm
- b1 7 mm
- d3 16.5 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
Samozakladacie ložisko s dvojitou prírubou so symetrickou prírubou. Veľká druhá príruba umožňuje ložisku absorbovať vyššie axiálne sily a axiálne ho zabezpečuje aj v prípade voľných tolerancií.
Samozakladacie ložisko s dvojitou prírubou so symetrickou prírubou. Veľká druhá príruba umožňuje, aby ložisko absorbovalo vyššie osiové sily a uchytilo sa x-ovo aj v prípade uvoľneného upevnenia príruby. Špeciálne vlastnosti: veľké prírubové plochy, symetrická príruba, ľahká inštalácia, ľahké zacvaknutie, nevymeniteľné, špeciálna verzia podľa KTL možná
Nie ste si istí, či to sedí?