iglidur® M250, delené ložisko, MYM, mm

Easy installation

iglidur® M250, delené ložisko, MYM, mm
iglidur® M250, delené ložisko, MYM, mm drawing
1 z 2
iglidur® M250, delené ložisko, MYM, mm
iglidur® M250, delené ložisko, MYM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: MYM-04-04
  • Materiál: iglidur® M250
  • Formulár: Kúpte si delené ložiská
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • b1 4 mm
    • d3 7 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
Nízka vôľa ložiska, veľmi presné, jednoduchá montáž vďaka zabudovanej štrbine, materiál: iglidur® M250, bezúdržbové a s predvídateľnou životnosťou
Ložisko s montážnym klipom sa jednoducho inštaluje a je vyrobené z osvedčeného materiálu iglidur® M250. Štrbina kompenzuje tolerancie, umožňuje malé vôle ložísk a zaisťuje jednoduchú montáž.
Nie ste si istí, či to sedí?