1 z 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: MKM-1012-10
- Materiál: iglidur® M250
- Formulár: Obchod s ložiskami s dvojitou prírubou
- Rozmery:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 14 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
iglidur® M250 | Pevné všestranný s vynikajúcim tlmením vibrácií
Samomazné materiál iglidur® M250 sa vyznačuje najmä odolnosťou voči rázom, tlmením vibrácií a odolnosťou voči opotrebeniu. Osvedčuje sa najmä pri napätiach, kde je požadovaná funkcia tlmenia vibrácií materiálu, napr. V športovom vybavení a baliacich strojoch. Keďže je tiež schopný zachytávať nečistoty, je vhodné aj pre poľnohospodárske stroje a záhradné náradie.
Typické oblasti použitia
- Poľnohospodárske inžinierstvo
- Strojárenstvo
- Nábytkársky a priemyselný dizajn
- Textilný priemysel
Kedy ložisko použiť ?
- Ak je materiál vystavený silnému znečisteniu
- Pre vynikajúce tlmenie vibrácií
- Pri nízkych až stredných rýchlostiach
- Ak je vyžadované mechanické prepracovanie
- Necitlivosť voči hranovému zaťaženiu
- Vysoká odolnosť voči rázom
- Veľká hrúbka steny v súlade s normou DIN 1850
Keď ho nepoužívať?
- Pre aplikácie vo vlhkých prostrediach
- Ak je vyžadovaná veľmi vysoká presnosť
- Pre veľmi hladké hriadele
- Ak je vyžadovaný nákladovo efektívny materiál s maximálnou odolnosťou voči opotrebeniu
Nie ste si istí, či to sedí?