Polymerový vozík drylin W econ WWPV | Predpätý

WWPV-10-30-06-P160 product image
igus-icon-lupe
WWPV-10-30-06-P160 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
WWPV-10-30-06-P160 product image
WWPV-10-30-06-P160 technical drawing
  • Uzamykateľný vozík, montážnej veľkosti 1030, môže byť doplnený o voliteľné predpätie (voliteľné).
  • Štandardné koľajnice sú k dispozícii v tvrdo-eloxovanej, striebornej a čierne čistej eloxovanej verzii a v dĺžke do 3 000 mm. Ponúkame profily koľajníc bez montážnych otvorov pre prispôsobené vzory vŕtania
  • Neobsahuje PTFE, testované na prítomnosť PFAS použitím materiálu iglidur® JGPF. Ťažisko 10 N, dĺžka koľajnice 300 mm, rýchlosť 0,002 m/s, zrýchlenie 0,1 m/s², prevádzkový výkon 16 936 km
  • Lineárne vedenie umožňuje chod na sucho bez vonkajšieho maziva, a preto je bezúdržbové.
igus-icon-lieferzeitWWPV-10-30-06-P160
P160

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie