1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: TX3SM-2025-20
- Materiál: igutex® TX3
- Tvar: Nakúpte klzné puzdro
- Rozmery:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: vinutý
- Životnosť:
- Najnižšie hodnoty opotrebenia aj pri extrémne dlhodobej prevádzke bez mazania.
- Žiadne mazivo a údržba
- Testované v testovacom laboratóriu igus s tlakovým zaťažením až 130 MPa a 0,01 m/s oscilujúci pohyb
- Dlhá životnosť vďaka nízkemu opotrebeniu, nie je potrebné žiadne ďalšie mazivo
igutex® TX3 | Puzdro z kompozitného materiálu s vláknami na použitie pri veľkých zaťaženiach
Najmä poľnohospodárske a stavebné stroje si vyžadujú maximálnu životnosť a prevádzkovú spoľahlivosť. igutex® TX3 je navrhnutý na samomazné použitie. Vylučujú sa teda odstávky kvôli nedostatočnému mazaniu. Takto sa znížia náklady a je to dobré aj pre životné prostredie.
Nie ste si istí, či to sedí?