igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Pre hriadele Ø: 20, 25, 30 mm
- Výmena bežných ložiskových domcov UC v pomere 1:1
- Hladký chod
- Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
- Materiál domca: liatina
- Materiál krúžkov: xirodur ® B180
- Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ
- Ložiská s vymeniteľnou kalotou sú k dispozícii aj samostatne
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20