- Montážna veľkosť: NEMA24/rozmer príruby 60 mm
- Trieda ochrany: IP65
- Držný moment: 3,50 Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenie motoru: pripojovací kábel 1 m s konektorom Molex
- Tesnenie hriadeľa zabraňuje vniknutiu vody
Změna jazyka :
Motor so strednou montážnou veľkosťou
Krokový motor zaujme svojim vysokým krútiacim momentom v rozmedzí stredných rýchlostí. Montážne rozmery sú zhodné s rozmermi NEMA23, čo umožňuje ich použitie v mnohých aplikáciách. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Používa sa v lacných samostatne stojacich zariadeniach, ako aj v automatizačných strojoch a formátovacích systémoch. Motorové pripojenie je tu káblom s otvoreným spleteným vodičom. Zadná časť domca motora je vyčnievajúca 1 m. Výhodou tohto konektora je, že je viac cost-effective ako metrický konektor. Aby mala nielen skriňa stupeň ochrany IP65, tento motor je vybavený aj tesnením hriadeľa. Celý motor preto má klasifikáciu IP65.