- Montážna veľkosť: NEMA23/rozmer príruby 56 mm
- Trieda ochrany: IP65
- Držný moment: 2,00Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenie motora: pripojovací kábel 1 m s konektorom Molex
- Tesnenie hriadeľa zabraňuje vniknutiu vody
Změna jazyka :
Najpopulárnejšia veľkosť krokového motora
Krokový motor sa vyznačuje vysokým krútiacim momentom a kompaktnými rozmermi. Je ideálny pre množstvo aplikácií v rozsahu stredného zaťaženia. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Jeho oblasti použitia sú nákladovo efektívne samostatné jednotky, ako aj automatizované stroje a nastavovacie systémy. Motorové pripojenie je tu káblom s otvoreným spleteným vodičom. Zadná časť domca motora je vyčnievajúca 1 m. Výhodou tohto konektora je, že je viac cost-effective ako metrický konektor. Aby mala nielen skriňa stupeň ochrany IP65, tento motor je vybavený aj tesnením hriadeľa. Má preto klasifikáciu IP65.