- Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
- Trieda ochrany: IP65
- Držný moment: 0,50Nm
- Menovitý prúd: 1,80A
- Pripojenie motora: pripojovací kábel 1 m
- Tesnenie hriadeľa zabraňuje vniknutiu vody
Změna jazyka :
Malý a výkonný
Tento kompaktný motor má pôsobivý krútiaci moment a vysoké rýchlosti. Funguje precízne a je pevná, cost-effective a ľahko ovládateľná. Krokové motory sa používajú v meracích zariadeniach alebo v priemyselnej automatizácii. Spojenie motora tvorí kábel s otvoreným spleteným drôtom ktorými sa pripája k uloženiu (domcu) motora. Počas inštalácie má kábel 1 m dĺžky z kontaktnej zadnej časti domca motora. Výhodou tohto konektora je, že je viac cost-effective ako metrický konektor. Aby sa zabezpečilo, že nielen domec bude mať stupeň krytia IP65, tento motor je vybavený aj tesnením hriadeľa. Celý motor má preto klasifikáciu IP65.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00