igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť: NEMA14/rozmer príruby 35 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 0,18Nm
- Menovitý prúd: 1,20A
- Pripojenia motora: spletený drôt s konektormi JST, brzda so spletenými drôtmi
- Brzdové napätie: 24 V
- Integrovaná brzda pre vertikálne záťaže
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA