Uhlová zásuvka Binder M12-A, 6,0-8,0mm, tienené, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, svorkovnica, IP67, UL

MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Uhlová zásuvka Binder M12-A, 6,0-8,0mm, tienené, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, svorkovnica, IP67, UL
Uhlová zásuvka Binder M12-A, 6,0-8,0mm, tienené, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, svorkovnica, IP67, UL
Uhlová zásuvka Binder M12-A, 6,0-8,0mm, tienené, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, svorkovnica, IP67, UL
Uhlová zásuvka Binder M12-A, 6,0-8,0mm, tienené, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, svorkovnica, IP67, UL
Uhlová zásuvka Binder M12-A, 6,0-8,0mm, tienené, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, svorkovnica, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0172523
4 piny