Káblový konektor Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, tienené, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, svorkovnica, IP67, UL

MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Káblový konektor Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, tienené, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, svorkovnica, IP67, UL
Káblový konektor Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, tienené, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, svorkovnica, IP67, UL
Káblový konektor Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, tienené, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, svorkovnica, IP67, UL
Káblový konektor Binder M12-A, 6,0-8,0 mm, tienené, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, svorkovnica, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0170880
5 pinov