iglidur® E, prírubové ložisko, mm - EFM

iglidur® E, prírubové ložisko, mm - EFM
iglidur® E, prírubové ložisko, mm - EFM drawing
1 z 2
iglidur® E, prírubové ložisko, mm - EFM
iglidur® E, prírubové ložisko, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: EFM-0608-06
  • Materiál: iglidur® E
  • Tvar: Nakupujte prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dlhá životnosť hliníkových hriadeľov
  • Dobré vlastnosti opotrebenia v lineárnych a kývavých aplikáciách

iglidur® E sa vyznačuje dlhou životnosťou v kombinácii s hriadeľmi z hliníka. Vyznačuje sa obzvlášť dobrými vlastnosťami opotrebenia, najmä v lineárnych a kývavých profiloch. Typické oblasti použitia sú textilný, baliaci a tlačiarenský priemysel, ako aj automatizačná technika.

Tolerancie a merací systém

Montážne rozmery a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. dôležité pre materiál sú absorpcia vlhkosti a tepelná rozťažnosť. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno inštalovať s malou vôľou ložiska. Pokiaľ ide o hrúbku steny, platí nasledovné: Čím hrubšie sú ložiská, tým je potrebná väčšia vôľa ložiska.

Montáž

Guličkové ložiská iglidur® sú ložiská s lisovaným puzdrom. Vnútorný priemer sa nastavuje na zodpovedajúcu toleranciu až po vylisovaní do montážneho otvoru. Natiahnutie pri zatlačení môže byť až 2 % vnútorného priemeru. To zaisťuje bezpečné zalisovacie uloženie ložísk. Osový alebo radiálny posun v domci je tak spoľahlivo zabránený.

Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie