iglidur® E, klzné puzdro, mm - ESM

iglidur® E, klzné puzdro, mm - ESM
iglidur® E, klzné puzdro, mm - ESM drawing
1 z 2
iglidur® E, klzné puzdro, mm - ESM
iglidur® E, klzné puzdro, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: ESM-0608-06
  • Materiál: iglidur® E
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Low coefficient of friction
  • Wear-resistant material for continuous operation
  • Vibration-dampening
Pre iglidur E je obzvlášť charakteristická dlhá životnosť v kombinácii s hriadeľmi vyrobenými z hliníka. Najmä v lineárnych a kývavých profiloch pohybu ponúka iglidur E obzvlášť dobré vlastnosti v oblasti opotrebenia. ​
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie