1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: E7FM-0608-06
- Materiál: iglidur® E7
- Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
- Výborné koeficienty trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
Po prvýkrát je materiál E7, dobre známy z lineárnej technológie drylin®, k dispozícii aj ako puzdro so širokou škálou rozmerov. Ložiská vyrobené z nového materiálu ponúkajú vynikajúci koeficient trenia a opotrebenia pri nízkych až stredných záťažiach.
Oblasti použitia:
balíace stroje, textilné stroje, nábytkový typ
Oblasti použitia:
balíace stroje, textilné stroje, nábytkový typ
Nie ste si istí, či to sedí?