xiros® domčekové guľôčkové ložisko, potravinárske, kaloty z nehrdzavejúcej ocele

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • Pre hriadele Ø: 15, 17, 20, 25, 30 mm
  • Jednoduché zostavenie s integrovaným závitom
  • Vhodné pre priamy kontakt s potravinami
  • Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál ložiska: xirodur® B180
  • Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace