igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Séria s vnútorným priemerom Ø: 40, 60, 100, 150 mm
- Zachováva si vlastnosti aj v prostredí s vysokou koncentráciou chemikálií a morskej vody.
- Vhodné pre priamy kontakt s potravinami
- Prevádzková teplota: od -40 °C do +80 °C
- Materiál krúžkov a klietky: xirodur ® B180
- Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ
igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-40-B180-30-ES
80
40