drylin® W ložiskový domec WJ200UME-01-AL

WJ200UME-01-06-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
WJ200UME-01-06-AL product image
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
  • Materiál: hliník
  • Materiál klzných prvkov: iglidur® J200
  • Jednoduché nastavenie vôle so štandardným 1,5 mm kľúčom Allen
  • Testované v laboratóriu igus: zaťaženie 200 N, zrýchlenie 0,1 m/s², pojazd 500 mm, prevádzkový výkon v nepretržitej prevádzke: 5 000 km pred výmenou ložiska
  • Dlhá životnosť
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
žiadna
200

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie