Zásuvný konektor, séria 615, signálový pár, vrát. kontakty

MAT01730643 product image
igus-icon-lupe
MAT01730643 product image
igus-icon-lupe
MAT01730643 product image
igus-icon-lupe
MAT01730643 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730643 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Zásuvný konektor, séria 615, signálový pár, vrát. kontakty
Zásuvný konektor, séria 615, signálový pár, vrát. kontakty
Zásuvný konektor, séria 615, signálový pár, vrát. kontakty
Zásuvný konektor, séria 615, signálový pár, vrát. kontakty
Zásuvný konektor, séria 615, signálový pár, vrát. kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated/PA modified, 30% glass fibre
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730643
4,5-6,5 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie