Konektor Speedtec, séria C, silové páry M40, vrátane kontakty

MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 6
Konektor Speedtec, séria C, silové páry M40, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, séria C, silové páry M40, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, séria C, silové páry M40, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, séria C, silové páry M40, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, séria C, silové páry M40, vrátane kontakty
Konektor Speedtec, séria C, silové páry M40, vrátane kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: magnesium die-casting/aluminium
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723504
E-Typ 6-pólový

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie