Štandardný konektor, rad C, M40 silové páry, vrátane kontakty

MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 6
Štandardný konektor, rad C, M40 silové páry, vrátane kontakty
Štandardný konektor, rad C, M40 silové páry, vrátane kontakty
Štandardný konektor, rad C, M40 silové páry, vrátane kontakty
Štandardný konektor, rad C, M40 silové páry, vrátane kontakty
Štandardný konektor, rad C, M40 silové páry, vrátane kontakty
Štandardný konektor, rad C, M40 silové páry, vrátane kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: magnesium die-casting/aluminium
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179632
E-Typ 6-pólový

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie