Štandardný konektor, séria B, spojka M23 s centrálnym uchytením, vrátane kontakty

MAT0179626 product image
igus-icon-lupe
MAT0179626 product image
igus-icon-lupe
MAT0179626 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179626 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Štandardný konektor, séria B, spojka M23 s centrálnym uchytením, vrátane kontakty
Štandardný konektor, séria B, spojka M23 s centrálnym uchytením, vrátane kontakty
Štandardný konektor, séria B, spojka M23 s centrálnym uchytením, vrátane kontakty
Štandardný konektor, séria B, spojka M23 s centrálnym uchytením, vrátane kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179626
E-Typ 6-pólový

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie