igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiál: tlakovo liaty zinok/meď, poniklovaný
- Stupeň znečistenia: 3
- Trieda ochrany: IP 66/67 [zapojené]
- Kategória prepätia: III
- Teplotný rozsah: -20 °C až +130 °C
- Spojovacia matica/závitová tyč: Mosadz, poniklovaná
- Materiál svorného krúžku: Mosadz, poniklovaný
- Kontakty: mosadz, pozlátené Tesnenie: FPM/HNBR
- Izolačné telo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Typ kontaktu: Krimpovacia kontaktná objímka, rozrezaná
- Plug typ: panelový konektor so skrutkou
- SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723467
Typ P 12-pólov 3 kódovacie sloty