Štandardný konektor, séria A, signálne zástrčky M23, vrátane kontakty

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Štandardný konektor, séria A, signálne zástrčky M23, vrátane kontakty
Štandardný konektor, séria A, signálne zástrčky M23, vrátane kontakty
Štandardný konektor, séria A, signálne zástrčky M23, vrátane kontakty
Štandardný konektor, séria A, signálne zástrčky M23, vrátane kontakty
Štandardný konektor, séria A, signálne zástrčky M23, vrátane kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiál: tlakovo liaty zinok/meď, poniklovaný
  • Stupeň znečistenia: 3
  • Trieda ochrany: IP 66/67 [zapojené]
  • Kategória prepätia: III
  • Teplotný rozsah: -20 °C až +130 °C
  • Spojovacia matica/závitová tyč: Mosadz, poniklovaná
  • Materiál svorného krúžku: Mosadz, poniklovaný
  • Kontakty: Mosadz, pozlátené
  • Tesnenie: FPM/HNBR
  • Izolačné telo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Typ kontaktu: Samica
  • Typ konektora: Signálny konektor
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179602
Typ P 16-pólov 1 kódovací slot

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie