igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť: NEMA23 / Rozmer príruby 56 mm
- Trieda ochrany: IP65
- Držný moment: 1,70 Nm
- Menovitý prúd: 3,00A
- Pripojenie motora: metrický konektor M12
- Tesnenie hriadeľa zabraňuje vniknutiu vody
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK