igus-icon-lupe
- pre torzné aplikácie ± 180°/m
- vonkajší plášť z materiálu PUR
- Celkové tienenie
- Odolný voči olejom (podľa DIN EN 50363-10-2)
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0,25))C
Typické oblasti použitia
| Cyklov* | 5 miliónov | 7,5 milióna | 10 miliónov | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teplota, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsion max. | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
| od/do [°C] | twisted | twisted | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00