igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
32 mm
Max. priemer kábla
28 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
63 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
4,61 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy82,98 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : H4.32.05.063.082,98 EUR
Energetický reťazec, rad H4.32 | So spojnicou na každom druhom článku: otvárateľná pozdĺž vnútorného aj vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 32mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitH4.32.05.063.05063