Séria CFCLEAN sa skladá z prvkov, ktoré nie sú káblami v zmysle káblových štandardov. Pokiaľ ide o ich účel, obvykle prenášajú energiu, údajové alebo dátové signály, no nemajú vonkajší plášť na ochranu pred opotrebením alebo poškodením. Namiesto toho sú všetky káble CFCLEAN potiahnuté PTFE páskou. Preto sú tieto "káble" schválené na použitie len v e-skin® plochom prevedení. Kombinácia je vhodné pre náročné podmienky a najmenšie polomery ohybu v čistých priestoroch. Naše prvky pre čisté priestory sú tienené, vysoko odolné voči oteru a všetky bez PVC. Vďaka svojmu špeciálnemu ergonomickému tvaru môžu byť ľahko inštalované do dráhy vodičov, čo mimoriadne pomáha predchádzať treniu a vyhovuje normálnemu zakriveniu vodičov bez vonkajšieho plášťa. Všetky káble určené na použitie v čistých prostrediach sú podrobené dôkladným testom v našom vlastnom testovacom laboratóriu a to na viacerých plochách s rozlohou väčšou ako 3 800 m², takže vám môžeme poskytnúť záruku až 4 roky. Objednajte si vhodné prvky pre použitie v čistých priestoroch online tu - je to jednoduché a pohodlné!