CFU.V odľahčovač ťahu v tvare plástu | pre rýchlu montáž a vysokú pridržiavaciu silu

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 z 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • O 80 % rýchlejšie plnenie (v porovnaní s odľahčovačom ťahu CFX), otvárateľné na oboch stranách, pre veľmi rýchlu montáž
  • Flexibilná voštinová typ pre zvýšenie pridržiavacej sily
  • Tribologicky optimalizovaný typ s medovým plástom pre najlepší typ
  • Rôzne káble s priemermi od 2 mm do 17 mm možno ľahko odľahčiť
  • Káble je možné jednoducho vymeniť.
  • Ľahké umiestnenie káblov
  • Vnútorná šírka [Príklad]: 100 - 400 mm
  • Vnútorná výška [hi]: 62 mm
  • Pre série: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie