V mnoha posuvných aplikacích nabízejí komponenty malého formátu mechanické nebo estetické výhody. Kreativní, jemný konstrukční návrh výrobku vyžaduje výrobní metodu, která přesně a hospodárně splní požadavky na konstrukci. Aditivní výroba součástí prostřednictvím zarovnaného tavení vrstev prášku charakterizuje proces SLS, který poskytuje posuvné součásti s tloušťkou stěny až 0,7 mm. Ve společnosti igus®, je uspokojena i poptávka po obzvláště malých dílech odolných proti opotřebení, jako jsou ozubená kola s modulem zubů 0,2. K tomu je však vhodný jiný proces 3D tisku, a to DLP tisk. Při tomto procesu je syntetická pryskyřice vystavena UV záření vrstvu po vrstvě, a tím vytvrzena.
Společnost igus® vyvinula vhodné vysoce kvalitní materiály pro 3D tisk pro různé mechanické aplikace. Pro 3D tisk DLP nabízí igus® pryskyřici iglidur ® i3000. Její odolnost proti oděru je 30 až 60krát vyšší ve srovnání s běžnými syntetickými pryskyřicemi. Prášek pro SLS iglidur ® i3 se nejčastěji zpracovává v tiskových službách a vyznačuje se vysokou odolností proti opotřebení. Pokud se strojní díly pohybují pomocí systému šnekových kol, doporučuje se iglidur ® i6 díky svým zvýšeným kluzným vlastnostem. Kromě toho některá aplikační prostředí vyžadují specifické vlastnosti materiálu, jako je například shoda s potravinami. igus® vyvinul také materiály pro 3D tisk pro tyto a další požadavky.