iglidur® X, dvojitá príruba ložiska, mm

Chemický a teplotný špecialista, až do 150 MPa statického tlaku

iglidur® X, dvojitá príruba ložiska, mm
iglidur® X, dvojitá príruba ložiska, mm drawing
1 z 2
iglidur® X, dvojitá príruba ložiska, mm
iglidur® X, dvojitá príruba ložiska, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: XFL-25
  • Materiál: iglidur® X
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 25 mm
  • Viac iglidur® X častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Tepelná odolnosť od -100 °C do +250 °C pri nepretržitej prevádzke
  • Spĺňa protipožiarne požiadavky Federálneho leteckého úradu USA (FAA) pre interiéry lietadiel
  • Univerzálna chemická odolnosť
  • Vysoká pevnosť v tlaku
iglidur® - bezúdržbové prírubové ložiská s dvomi otvormi
 
Pri tomto type je možné použiť vysoko výkonné klzné ložiská iglidur® v miestach, kde nie je možné dosiahnuť optimálnu toleranciu otvoru v domci. Konštrukcia ložiska umožňuje použitie aj pri vysokých zaťaženiach, aj keď sú na presnosť puzdra kladené iba minimálne požiadavky.
 
iglidur® X sa vyznačuje svojou kombináciou veľmi vysokej teplotnej odolnosti s vysokou výdržou voči tlaku, spolu s vysokou odolnosťou voči chemikáliám. iglidur® X je navrhnutý pre vyššie rýchlosti než ostatné ložiská iglidur®.
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebeniu
  • Spĺňa protipožiarne požiadavky Federálneho leteckého úradu USA (FAA) pre interiéry lietadiel
  • ľahký
  • Samomazné
 
Kedy použiť?
  • Keď potrebujete prírubové ložisko s prírubou
  • Keď riešenie klipových ložísk ako priechodky cez dosku nestačí
  • Keď existujú mimoriadne vysoké tolerancie absorpcie
  • Ak zalisovací prítlak ložiska nestačí na axiálne zaistenie ložiska
Kedy nepoužiť?
  • Ak je potrebné ďalšie uhlové vyrovnanie
  • Ak nie je možné použitie skrutkového spoja
  • Ak je potrebná veľká dĺžka vedenia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Montáž
 
V závislosti od zaťaženia sa zvažujú rôzne spôsoby zaistenia. Pre nízke radiálne zaťaženia postačuje pripevniť prírubové ložisko iglidur® na jednu plochu jednoducho dvoma skrutkami. Pri vyšších radiálnych zaťaženiach sa odporúča prírubové ložisko iglidur® podoprieť v otvore na vystuženej strane v smere zaťaženia. Pre tento otvor sú povolené veľké tolerancie, pretože slúži len ako ďalšia podpora pre prírubové ložisko iglidur®. Aby ste dosiahli v ložiskách vyššie radiálne zaťaženia, je možné prírubové valivé ložisko iglidur® nalisovať do odporúčaného otvoru v domci s toleranciou H. Ďalšie skrutky zaistia uloženie ložiska v domci. Na inštaláciu bezúdržbových prírubových ložísk iglidur® nie je potrebné žiadne špeciálne náradie ani vybavenie. Vyrovnávanie ložísk na hriadeľoch s viacerými ložiskami je pri inštalácii veľmi jednoduché.
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie