1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: JFL-12
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 12 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Nízke opotrebovanie proti iným materiálom hriadeľa
- Nízke koeficienty trenia pri chodu na sucho
- Tlmenie vibrácií
iglidur® - bezúdržbové prírubové ložiská s dvomi otvormi
Pri tomto type je možné použiť vysoko výkonné klzné ložiská iglidur® v miestach, kde nie je možné dosiahnuť optimálnu toleranciu otvoru v domci. Konštrukcia ložiska umožňuje použitie aj pri vysokých zaťaženiach, aj keď sú na presnosť puzdra kladené iba minimálne požiadavky.
Hlavnou výhodou prírubových ložísk iglidur® J s dvoma otvormi je kombinácia nízkeho koeficientu trenia v suchom chode a nízkeho sklonu lepenia. Pri odporúčanom maximálnom povrchovom tlaku 35 MPa nie sú prírubové ložiská iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženia.
Montáž
Rôzne metódy upevňovania sa používajú v závislosti od zaťaženia. Pri nízkych radiálnych zaťaženiach stačí namontovať prírubové ložiská iglidur® na jednu plochu len pomocou dvoch skrutiek. Pri vyšších radiálnych zaťaženiach je vhodné prírubové ložisko umiestniť do otvoru na výstužnej strane v smere zaťaženia. Pre tento otvor sú povolené veľké tolerancie, pretože slúži len ako dodatočná opora pre prírubové ložisko iglidur®. Na dosiahnutie vyššieho radiálneho zaťaženia v ložiskách lisujte prírubové ložisko iglidur® do odporúčaného otvoru v domci s toleranciou H. Ďalšie skrutky zabezpečujú osadenie ložiska v domci. Na inštaláciu prírubových bezúdržbové puzdier iglidur® nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje ani zariadenia. Aj nastavenie ložísk na hriadele s viacerými ložiskami je jednoduché pri inštalácii.
Pri tomto type je možné použiť vysoko výkonné klzné ložiská iglidur® v miestach, kde nie je možné dosiahnuť optimálnu toleranciu otvoru v domci. Konštrukcia ložiska umožňuje použitie aj pri vysokých zaťaženiach, aj keď sú na presnosť puzdra kladené iba minimálne požiadavky.
Hlavnou výhodou prírubových ložísk iglidur® J s dvoma otvormi je kombinácia nízkeho koeficientu trenia v suchom chode a nízkeho sklonu lepenia. Pri odporúčanom maximálnom povrchovom tlaku 35 MPa nie sú prírubové ložiská iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženia.
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebeniu
- ľahký
- Samomazné
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Montáž
Rôzne metódy upevňovania sa používajú v závislosti od zaťaženia. Pri nízkych radiálnych zaťaženiach stačí namontovať prírubové ložiská iglidur® na jednu plochu len pomocou dvoch skrutiek. Pri vyšších radiálnych zaťaženiach je vhodné prírubové ložisko umiestniť do otvoru na výstužnej strane v smere zaťaženia. Pre tento otvor sú povolené veľké tolerancie, pretože slúži len ako dodatočná opora pre prírubové ložisko iglidur®. Na dosiahnutie vyššieho radiálneho zaťaženia v ložiskách lisujte prírubové ložisko iglidur® do odporúčaného otvoru v domci s toleranciou H. Ďalšie skrutky zabezpečujú osadenie ložiska v domci. Na inštaláciu prírubových bezúdržbové puzdier iglidur® nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje ani zariadenia. Aj nastavenie ložísk na hriadele s viacerými ložiskami je jednoduché pri inštalácii.
Nie ste si istí, či to sedí?