iglidur® J, prírubové ložisko s dvoma otvormi, mm

Univerzálny vytrvalostný bežec, vysoko odolný voči opotrebovaniu (takmer) na všetkých druhoch hriadeľov s veľmi nízkymi koeficientmi trenia

iglidur® J, prírubové ložisko s dvoma otvormi, mm
iglidur® J, prírubové ložisko s dvoma otvormi, mm drawing
1 z 2
iglidur® J, prírubové ložisko s dvoma otvormi, mm
iglidur® J, prírubové ložisko s dvoma otvormi, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: JFL-10
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 10 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Nízke opotrebovanie proti iným materiálom hriadeľa
  • Nízke koeficienty trenia pri chodu na sucho
  • Tlmenie vibrácií
iglidur® - bezúdržbové prírubové ložiská s dvomi otvormi
 
Pri tomto type je možné použiť vysoko výkonné klzné ložiská iglidur® v miestach, kde nie je možné dosiahnuť optimálnu toleranciu otvoru v domci. Konštrukcia ložiska umožňuje použitie aj pri vysokých zaťaženiach, aj keď sú na presnosť puzdra kladené iba minimálne požiadavky.
 
Hlavnou výhodou prírubových ložísk iglidur® J s dvoma otvormi je kombinácia nízkeho koeficientu trenia v suchom chode a nízkeho sklonu lepenia. Pri odporúčanom maximálnom povrchovom tlaku 35 MPa nie sú prírubové ložiská iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženia.
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebeniu
  • ľahký
  • Samomazné
 
Kedy použiť?
  • Keď potrebujete prírubové ložisko s prírubou
  • Ak použitie klipového ložiskového riešenia ako priechodky nie je vyhovujúce
  • Keď existujú mimoriadne vysoké tolerancie absorpcie
  • Ak zalisovací prítlak ložiska nestačí na axiálne zaistenie ložiska
Kedy nepoužiť?
  • Keď je potrebné ďalšie uhlové vyrovnanie
  • Ak nie je možné použitie skrutkového spoja
  • Ak je potrebná veľká dĺžka vedenia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Montáž
 
Rôzne metódy upevňovania sa používajú v závislosti od zaťaženia. Pri nízkych radiálnych zaťaženiach stačí namontovať prírubové ložiská iglidur® na jednu plochu len pomocou dvoch skrutiek. Pri vyšších radiálnych zaťaženiach je vhodné prírubové ložisko umiestniť do otvoru na výstužnej strane v smere zaťaženia. Pre tento otvor sú povolené veľké tolerancie, pretože slúži len ako dodatočná opora pre prírubové ložisko iglidur®. Na dosiahnutie vyššieho radiálneho zaťaženia v ložiskách lisujte prírubové ložisko iglidur® do odporúčaného otvoru v domci s toleranciou H. Ďalšie skrutky zabezpečujú osadenie ložiska v domci. Na inštaláciu prírubových bezúdržbové puzdier iglidur® nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje ani zariadenia. Aj nastavenie ložísk na hriadele s viacerými ložiskami je jednoduché pri inštalácii.
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie