iglidur® G, prírubové ložisko s dvoma otvormi, mm

Univerzálna trieda s vynikajúcim pomerom cena/výkon

iglidur® G, prírubové ložisko s dvoma otvormi, mm
iglidur® G, prírubové ložisko s dvoma otvormi, mm drawing
1 z 2
iglidur® G, prírubové ložisko s dvoma otvormi, mm
iglidur® G, prírubové ložisko s dvoma otvormi, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: GFL-30
  • Materiál: iglidur® G
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 30 mm
  • Viac iglidur® G častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
  • Odolnosť proti prachu a nečistotám
  • Cenovo výhodné
iglidur® - bezúdržbové prírubové ložiská s dvomi otvormi
 
Pri tomto type je možné použiť vysoko výkonné klzné ložiská iglidur® v miestach, kde nie je možné dosiahnuť optimálnu toleranciu otvoru v domci. Konštrukcia ložiska umožňuje použitie aj pri vysokých zaťaženiach, aj keď sú na presnosť puzdra kladené iba minimálne požiadavky.
 
Prírubové ložisko iglidur® G s dvomi otvormi pokrýva veľmi široké spektrum rôznych požiadaviek. Materiál je ideálny pre univerzálne aplikácie, skutočný všestranný. Typické aplikácie zahŕňajú stredné až vysoké zaťaženie, stredné povrchové rýchlosti a stredné teploty. iglidur® G je všestranný medzi materiálmi iglidur®. Vynikajúco funguje vo všetkých technických oblastiach a je to všestranný, predovšetkým z hľadiska všeobecných, mechanických, teplotných a tribologických špecifikácií.
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebeniu
  • ľahký
  • Samomazné
 
Kedy použiť?
  • Keď potrebujete prírubové ložisko s prírubou
  • Ak riešenie klipového ložiska ako priechodka v doske nie je postačujúce
  • Keď existujú mimoriadne vysoké tolerancie absorpcie
  • Ak zalisovací prítlak ložiska nestačí na axiálne zaistenie ložiska
Kedy nepoužiť?
  • Keď je potrebné ďalšie uhlové vyrovnanie
  • Ak nie je možné použitie skrutkového spoja
  • Ak je potrebná veľká dĺžka vedenia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Montáž
 
Rôzne metódy upevňovania sa používajú v závislosti od zaťaženia. Pri nízkych radiálnych zaťaženiach stačí namontovať prírubové ložiská iglidur® na jednu plochu len pomocou dvoch skrutiek. Pri vyšších radiálnych zaťaženiach je vhodné prírubové ložisko umiestniť do otvoru na výstužnej strane v smere zaťaženia. Pre tento otvor sú povolené veľké tolerancie, pretože slúži len ako dodatočná opora pre prírubové ložisko iglidur®. Na dosiahnutie vyššieho radiálneho zaťaženia v ložiskách lisujte prírubové ložisko iglidur® do odporúčaného otvoru v domci s toleranciou H. Ďalšie skrutky zabezpečujú osadenie ložiska v domci. Na inštaláciu prírubových bezúdržbové puzdier iglidur® nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje ani zariadenia. Aj nastavenie ložísk na hriadele s viacerými ložiskami je jednoduché pri inštalácii.
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie