1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: JVFL-20
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Predpätý príruba dvojdierový ložisko
- Rozmery:
- d1 20 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
- Odolnosť proti prachu a nečistotám
- Cenovo výhodné
iglidur® J - bezúdržbový prírubový ložiskový domček s dvoma otvormi
S týmto typom je možné využívať klzné ložiská s vysokou výkonnosťou z materiálu iglidur® v miestach, kde nie je možná inštalácia podľa odporúčaných tolerancií otvoru v domci. Konštrukcia ložiska umožňuje použitie aj pri vysokých zaťaženiach, aj keď sú na presnosť puzdra kladené iba minimálne požiadavky.
Prírubové ložisko iglidur® J s dvoma otvormi pokrýva mimoriadne široké spektrum rôznych požiadaviek. Materiál je ideálny pre univerzálne aplikácie, skutočný všestranný. Typické aplikácie zahŕňajú stredné až vysoké zaťaženie, stredné povrchové rýchlosti a stredné teploty. iglidur® J je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Vynikajúco funguje vo všetkých technických oblastiach a je to všestranný, predovšetkým z hľadiska všeobecných, mechanických, teplotných a tribologických špecifikácií.
Montáž
V závislosti od zaťaženia sa uvažuje o rôznych metódach upevnenia. Pre malé radiálne zaťaženia stačí pripevniť prírubové ložiská iglidur® na jednej strane dvoma skrutkami. V prípade vyšších radiálnych zaťažení je vhodné podperu prírubového ložiska umiestniť v otvore na vystuženej strane v smere zaťaženia. Pri tomto otvore sú povolené veľké tolerancie, pretože slúži len ako dodatočná opora pre prírubové ložisko iglidur®. Na dosiahnutie vyšších radiálnych zaťažení v ložiskách sa prírubové ložisko iglidur® môže zalisovať do odporúčaného otvoru v domci s toleranciou H. Ďalšie skrutky zabezpečujú uloženie ložiska do domca. Na inštaláciu prírubových klzných ložísk iglidur bezúdržbové nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje ani zariadenia. Ani vyrovnanie ložísk na hriadeľoch s viacerými ložiskami nie je zložité počas inštalácie.
S týmto typom je možné využívať klzné ložiská s vysokou výkonnosťou z materiálu iglidur® v miestach, kde nie je možná inštalácia podľa odporúčaných tolerancií otvoru v domci. Konštrukcia ložiska umožňuje použitie aj pri vysokých zaťaženiach, aj keď sú na presnosť puzdra kladené iba minimálne požiadavky.
Prírubové ložisko iglidur® J s dvoma otvormi pokrýva mimoriadne široké spektrum rôznych požiadaviek. Materiál je ideálny pre univerzálne aplikácie, skutočný všestranný. Typické aplikácie zahŕňajú stredné až vysoké zaťaženie, stredné povrchové rýchlosti a stredné teploty. iglidur® J je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Vynikajúco funguje vo všetkých technických oblastiach a je to všestranný, predovšetkým z hľadiska všeobecných, mechanických, teplotných a tribologických špecifikácií.
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebeniu
- ľahký
- Samomazné
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Montáž
V závislosti od zaťaženia sa uvažuje o rôznych metódach upevnenia. Pre malé radiálne zaťaženia stačí pripevniť prírubové ložiská iglidur® na jednej strane dvoma skrutkami. V prípade vyšších radiálnych zaťažení je vhodné podperu prírubového ložiska umiestniť v otvore na vystuženej strane v smere zaťaženia. Pri tomto otvore sú povolené veľké tolerancie, pretože slúži len ako dodatočná opora pre prírubové ložisko iglidur®. Na dosiahnutie vyšších radiálnych zaťažení v ložiskách sa prírubové ložisko iglidur® môže zalisovať do odporúčaného otvoru v domci s toleranciou H. Ďalšie skrutky zabezpečujú uloženie ložiska do domca. Na inštaláciu prírubových klzných ložísk iglidur bezúdržbové nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje ani zariadenia. Ani vyrovnanie ložísk na hriadeľoch s viacerými ložiskami nie je zložité počas inštalácie.
Nie ste si istí, či to sedí?