iglidur® J, dvojdierové prírubové ložisko s predpätím, mm

Klasika medzi všestrannými plastovými klzáky s vynikajúcim pomerom cena/výkon

iglidur® J, dvojdierové prírubové ložisko s predpätím, mm
iglidur® J, dvojdierové prírubové ložisko s predpätím, mm drawing
1 z 2
iglidur® J, dvojdierové prírubové ložisko s predpätím, mm
iglidur® J, dvojdierové prírubové ložisko s predpätím, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: JVFL-10
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Predpätý príruba dvojdierový ložisko
  • Rozmery:
    • d1 10 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
  • Odolnosť proti prachu a nečistotám
  • Cenovo výhodné
iglidur® J - bezúdržbový prírubový ložiskový domček s dvoma otvormi
 
S týmto typom je možné využívať klzné ložiská s vysokou výkonnosťou z materiálu iglidur® v miestach, kde nie je možná inštalácia podľa odporúčaných tolerancií otvoru v domci. Konštrukcia ložiska umožňuje použitie aj pri vysokých zaťaženiach, aj keď sú na presnosť puzdra kladené iba minimálne požiadavky.
 
Prírubové ložisko iglidur® J s dvoma otvormi pokrýva mimoriadne široké spektrum rôznych požiadaviek. Materiál je ideálny pre univerzálne aplikácie, skutočný všestranný. Typické aplikácie zahŕňajú stredné až vysoké zaťaženie, stredné povrchové rýchlosti a stredné teploty. iglidur® J je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Vynikajúco funguje vo všetkých technických oblastiach a je to všestranný, predovšetkým z hľadiska všeobecných, mechanických, teplotných a tribologických špecifikácií.
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebeniu
  • ľahký
  • Samomazné
 
Kedy použiť?
  • Ak je potrebné skrutkované prírubové ložisko
  • Ak riešenie klipového ložiska ako priechodka v doske nie je postačujúce
  • Keď existujú mimoriadne vysoké tolerancie absorpcie
  • Ak zalisovanie lisovaného ložiska nie je dostatočné na zabezpečenie axiálneho uloženia
Kedy nepoužiť?
  • Keď je potrebné ďalšie uhlové vyrovnanie
  • Ak nie je možné použitie skrutkového spoja
  • Ak je potrebná veľká dĺžka vedenia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Montáž
 
V závislosti od zaťaženia sa uvažuje o rôznych metódach upevnenia. Pre malé radiálne zaťaženia stačí pripevniť prírubové ložiská iglidur® na jednej strane dvoma skrutkami. V prípade vyšších radiálnych zaťažení je vhodné podperu prírubového ložiska umiestniť v otvore na vystuženej strane v smere zaťaženia. Pri tomto otvore sú povolené veľké tolerancie, pretože slúži len ako dodatočná opora pre prírubové ložisko iglidur®. Na dosiahnutie vyšších radiálnych zaťažení v ložiskách sa prírubové ložisko iglidur® môže zalisovať do odporúčaného otvoru v domci s toleranciou H. Ďalšie skrutky zabezpečujú uloženie ložiska do domca. Na inštaláciu prírubových klzných ložísk iglidur bezúdržbové nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje ani zariadenia. Ani vyrovnanie ložísk na hriadeľoch s viacerými ložiskami nie je zložité počas inštalácie.
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie