iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM

iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
1 z 2
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: TX1TM-2040-020
  • Materiál: igutex® TX1
  • Formulár: Kúpte si axiálne ložiská
  • Rozmery:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: vinutý
  • Životnosť:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Nie ste si istí, či to sedí?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h