iglidur® Q3E, klzné puzdro, mm - Q3ESI

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, klzné puzdro, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, klzné puzdro, mm - Q3ESI drawing
1 z 2
iglidur® Q3E, klzné puzdro, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, klzné puzdro, mm - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: Q3ESI-1620-16
  • Materiál: iglidur® Q3E
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • Viac iglidur® Q3E častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective with injection moulding
  • Tested in the laboratory
  • Lubrication-free dry operation

Samo mazacie klzné ložiská iglidur Q3E | Cenovo výhodné ložiská pre veľkosériovú výrobu s vysokou zaťažiteľnosťou.

Klzné puzdra Q3E pozostávajú z dvoch zložiek: vnútorná klzná vrstva je optimalizovaná pre nízke opotrebovanie a nízky súčiniteľ trenia a špeciálne vystužená vonkajšia vrstva pre mechanický pevný plášť. Tieto klzné ložiská sa vyrábajú vstrekovaním s použitím dvojkomponentného procesu, čo z nich robí extrémne efektívnu a nákladovo výhodnú voľbu pre masovú výrobu.


Vyvinuté pre vysoké zaťaženia

Klzné ložiská z materiálu iglidur Q3E sú vhodné pre náročné aplikácie, v ktorých sa tradične používajú kovové alebo kompozitné puzdrá a v ktorých sú potrebné úspory nákladov, vrátane stavebného a poľnohospodárskeho priemyslu. Ich maximálny odporúčaný povrchový tlak je 180 MPa, čo znamená, že môžu pokryť veľa extrémne namáhaných aplikácií.


Samomazné a bezúdržbové

Rozhodujúcou výhodou je, že kĺzne ložiská nevyžadujú pravidelné mazivo, čím sa znižujú náklady na údržbu a mazivá. Vnútorná vrstva plastu obsahuje mikroskopické tuhé mazivá, ktoré sa pri používaní ložiska postupne uvoľňujú. Vďaka klzným ložiskám Q3E sa zabraňuje vzniku drahých škôd na hriadeľoch a kĺznych ložiskách spôsobených nedostatočným alebo nesprávnym mazaním.

Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie